(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ค้อน TCS-102-109 / 10956/10960/6

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TCS-102-109/10956/10960/6

รหัสรุ่น
TCS-102-109/10956/10960/6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือ ที่ช่วยให้สามารถจัดการ เครื่องมือ ได้อย่างเหมาะสม
[สเปค]
·ขนาด ถาด (กว้าง×ลึก×สูงมม.):175 × 350 × 40
· รองรับการใช้งาน (g):1,500
· JAN Code:4018754137633
[คลองเลื่อย เนื้อหา]
·ค้อน ไนล่อน:ø35มม. (10956-35)
·ค้อน:500 ก. (10960-500)
· สิ่ว เย็น:175 มม. (102/175)
· พันช์ ขาพิน ขนาน:150 × 6/175 × 6 มม. (108/150 × 6/175 × 6)
· ขาพิน พันช์ (109/6)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TCS-102-109/10956/10960/6

รหัสรุ่น
TCS-102-109/10956/10960/6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1