Pliers Set TCS-6543-6564/3

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Pliers Set TCS-6543-6564/3

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
· Tool control system which allows for proper management of tools.
[Specifications]
· Tray size (W × D × H mm): 175 × 350 × 30
· Compatible (g): 815
· JAN code: 4018754137626
[Set Contents]
· Snap ring pliers (65434002/65454002)
· Grip pliers (65642250)

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Quote
-

Part Number : TCS-6543-6564/3
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)