(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
TCS-102-108/10956/10960/18 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
[คุณสมบัติ]
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือ ที่ช่วยให้สามารถจัดการ เครื่องมือ ได้อย่างเหมาะสม
[สเปค]
·ขนาด ถาด (กว้าง×ลึก×สูงมม.):530 × 350 × 55
· รองรับการใช้งาน (g):3,653
· JAN Code:4018754164660
[คลองเลื่อย เนื้อหา]
· สิ่ว เย็น:150 มม. (102/150)
· สิ่ว ตัดขวาง:150 มม. (103/150)
·กระเป๋าตรงกลาง:120 × 10 มม. (105/120 × 10)
· พันช์ ขาพิน ขนาน:150 × 2.5 / 150 × 3/150 × 4/150 × 5/150 × 6/150 × 8 มม. (108/150 × 2.5 / 150 × 3/150 × 4/150 × 5/150 × 6/150 × 8 )
·ค้อน ไนล่อน:ø50มม. (10956-50)
·ค้อน:300/500 กรัม (10960-300 / 500)
· เครื่องกวาดตะกอน (10356)
· เครื่องกวาดตะกอน ของวิศวกร:285 มม. (10670-285)
· เครื่องกวาดตะกอน แบน:20 × 315 มม. (10672-20 × 315)
·แปรง ขดลวด:เหล็กกล้า (12374)
· คาลิเปอร์ (12900 N)
· มีดอเนกประสงค์ อเนกประสงค์ (12965 N)
รหัสรุ่น |
---|
TCS-102-108/10956/10960/18 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง