(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คลองเลื่อย เครื่องมือ TCS-102-108 / 10957/10960/16

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TCS-102-108/10957/10960/16

รหัสรุ่น
TCS-102-108/10957/10960/16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องมือ ที่ช่วยให้สามารถจัดการ เครื่องมือ ได้อย่างเหมาะสม
[สเปค]
·ขนาด ถาด (กว้าง×ลึก×สูงมม.):530 × 350 × 45
·น้ำหนัก (g):3715
· JAN Code:4018754162574
[คลองเลื่อย เนื้อหา]
· สิ่ว เย็น:200 มม. (102/200)
· สิ่ว ตัดขวาง:150 มม. (103/150)
·กระเป๋าตรงกลาง:120 × 10 มม. (105/120 × 10)
· พันช์ ขาพิน ขนาน:150 × 3/150 × 4/150 × 5/150 × 6/150 × 8 มม. (108/150 × 3/150 × 4/150 × 5/150 × 6/150 × 8)
·ค้อนกระแทก:ø40มม. (10957-40)
·ค้อน:500 ก. (10960-500)
·แปรง ขดลวด (12373)
·จับ แม่เหล็ก ยืดหยุ่น:500 ก. (12600-500G)
· เครื่องกวาดตะกอน (12718)
· สายวัด:3 ม. (12931)
·คีม ตัวจับชิ้นงาน (65642250)
· ก้านโยก ยาง:400 มม. (39-CARS)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TCS-102-108/10957/10960/16

รหัสรุ่น
TCS-102-108/10957/10960/16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1