(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
TCS-TX/57-MF-N |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เครื่องมือ พร้อม ถาด
[สเปค]
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ ("SQ):1/4 (40TX), 3/8 (45TX / 49TX), 2/1 (50TX / 54TX)
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม ("HEX):1/4 (415SGB)
·ขนาด ถาด (กว้าง×ลึก×สูงมม.):350 × 350 × 75
·น้ำหนัก (g):2060
· JAN Code:4018754186105
[คลองเลื่อย เนื้อหา]
·ประแจ แหวน หกเหลี่ยม:E6 × E8 / E10 × E12 / E14 × E18 / E20 × E24 (21TX-E6 × E8 / E10 × E12 / E14 × E18 / E20 × E24)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hexalobe (40TX-E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / 45TX-E10 / E12 / E14 / 49TX-T40 / T45 / 50TX-E16 / E18 / E20 / E24 / 54TX-T50 / T55 / T60)
·ตัว โฮลเดอร์ บิต 1/4 "(412)
·ตัว โฮลเดอร์ บิต 3/8 "× 1/4" (442)
· 1/2 "× 5/16" ตัว โฮลเดอร์ บิต (543)
·บิตป้องกันการงัดแงะ (1440-T10 / 1441-T15 / 1442-T20 / 1443-T25 / 1444-T27 / 1445-T30)
·ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ สำหรับบิต (415SGB)
·ตัว โฮลเดอร์ บิต 1/4 "(412)
·ตัว โฮลเดอร์ บิต 3/8 "× 1/4" (442)
· Hexalobe บิต (1410-T6 / 1411-T7 / 1412-T8 / 1413-T9 / 1440-T10 / 1441-T15 / 1442-T20 / 1443-T25 / 1444-T27 / 1445-T30 / 1446-T40 / 1427- T25)
· ไขควง Hexalobe (4650-T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30)
·ประแจหกเหลี่ยม (10766-T6 / T7)
· คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม 9 PCคลองเลื่อย (10766/9)
รหัสรุ่น |
---|
TCS-TX/57-MF-N |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง