• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Hammer Set TCS-102-108/10960/10

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Hammer Set TCS-102-108/10960/10

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
· Tool control system which allows for proper management of tools.
[Specifications]
· Tray size (W × D × H mm): 175 × 350 × 40
· Weight (g): 1,569
· JAN code: 4018754175321
[Set Contents]
· Cold chisel: 200 mm (102/200)
· Center punch: 120 × 12 mm (105/120 × 12)
· Parallel pin punch: 115 × 2 / 150 × 3 / 150 × 4 / 150 × 5 / 150 × 6 / 175 × 4 / 200 × 8 mm (108 / 115 × 2 / 150 × 3 / 150 × 4 / 150 × 5 / 150 × 6 / 175 × 4 / 200 × 8)
· Hammer: 500 g (10960-500)

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Part Number : TCS-102-108/10960/10
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)