(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
TCS-40/45/50/89/19 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เครื่องมือ พร้อม ถาด
[สเปค]
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ ("SQ):1/4 (40/44/400/404/405/6/407/415 / 40TX), 3/8 (45/46/49/425/427/3/427/10/428/435 / 45TX), 1/2 (432M / 50/52/54 / 54X / 506/509/5/509/10/510/512 / 50TX / 54TX)
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม ("HEX):1/4 (415SGB)
·ขนาด ถาด (กว้าง×ลึก×สูงมม.):530 × 350 × 70
· รองรับการใช้งาน (g):7,770
· JAN Code:4018754170395
[คลองเลื่อย เนื้อหา]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (hex):3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6/7/8/9/10/11/12/13/16/17/18/19/22/24/27/30/32 มม. (40-3.5 / 4 /4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/52-16/17/18/19/22/24/27/30/32)
· รูหกเหลี่ยม In- hex:3/4/5/6/4/5/6/7/8/10/6/7/8/10 มม. (44-3 / 4/5/6 / 49-4 / 5/6/7/8 / 10 / 54-6 / 7/8/10)
·ที่ มือจับ ไขควง:150 มม. (400)
·สไลด์ T bar:116/165/300 มม. (404/425/506)
·แถบส่วนขยาย:150/76/240/130/255 มม. (405/6/427/3/10/509/5/10)
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา:38/46/71 มม. (407/428/510)
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1/4 "× 3/8" (409M)
·ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ (415/435/512)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (12 ด้าน):8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 มม. (45-8 / 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 )
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึก (12 ด้าน):20.8 มม. - 13/16 "(46-20.8)
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 3/8 "× 1/2" (432M)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ:19/21/22/24/27/30/32 มม. (50-19 / 21/22/24/27/30/32)
· ข้อเสียบสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม (54X-M6 / M8 / M12 / M14)
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1/2 "× 3/4" (514M)
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hexalobe (40TX-E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / 45TX-E10 / E12 / E14 / 50TX-E11 / E16 / E18 / E20 / E24 / 54TX-T45 / T50 / T55 / T60)
· Hexalobe บิต (1410-T6 / 1411-T7 / 1412-T8 / 1413-T9 / 1440-T10 / 1441-T15 / 1442-T20 / 1443-T25 / 1444-T27 / 1445-T30 / 1446-T40 / 1427- T25)
·ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ สำหรับบิต (415SGB)
รหัสรุ่น |
---|
TCS-40/45/50/89/19 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง