(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
7728-6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 216,187.28 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน |
[คุณสมบัติ]
·รวม เคส พลาสติก
[ข้อมูลจำเพาะ]
·ช่วงการวัด (นาโนเมตร): 6–60 (ความเผื่อ 0.5%), 12–60 (ความเผื่อ 0.25%)
·เส้นผ่านศูนย์กลาง (OMM): 120
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม (SQ): 3/8
·น้ำหนัก (กรัม): 2,486
· JAN Code: 4018754239368
รหัสรุ่น |
---|
7728-6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 216,187.28 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง