• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
2.1/2 Impact Extension 860/12IMP

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

2.1/2 Impact Extension 860/12IMP

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
· A 2.1/2" SQ impact extension bar convenient for working in recessed places.
[Specifications]
· Square drive (" SQ): 2.1/2
· Total length (L; mm): 305
· Outer diameter (d; mm): 127
· Mass (g): 16,000
· JAN code: 4018754234325

(i)Caution

  • The image shown is a representative image.
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Quote
-

Part Number : 860/12IMP
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)