• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
1.1/2 Impact Adapter 768IMP

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

1.1/2 Impact Adapter 768IMP

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
· Adapter used when mounting a 2.1/2" SQ impact socket etc., to a 1.1/2" SQ impact wrench.
[Specifications]
· Size (" SQ): female 1.1/2 × male 2.1/2
· Total length (L; mm): 93
· Outer diameter (d; mm): 86
· Mass (g): 3,142
· JAN code: 4018754234318

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Quote
-

Part Number : 768IMP
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)