Torque Wrench Replacement Head For Calibration Only 734K/12

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Torque Wrench Replacement Head For Calibration Only 734K/12

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Replacement head for calibration of torque wrench only
[Specifications]
· Square drive (" SQ): 3/8
· Joint size (mm): 14×18
· Head part width (b; mm): 27
· Head part thickness (h; mm): 21.5
· Distance from head center to main unit insertion part tip (S; mm): 25
· Weight (g): 199
· JAN code: 4018754241866

(i)Caution

  • The picture is for illustration purposes, and there may be differences in the content and shape.
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
6 Day(s) or more
-

Part Number : 734K/12
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)