(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
730FIX/65 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 64,458.71 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน |
[คุณสมบัติ]
·สามารถ สวิตช์ ระหว่าง โหมด ตั้งไว้ล่วงหน้าและ โหมด ฟังก์ชั่น เดียวโดยไม่ต้องใช้เครื่องทดสอบ
·สามารถใช้ในการตั้งค่าต่างๆโดยการรวมหัวที่เปลี่ยนได้
· ความเผื่อ ในขณะขนส่ง: ±3%
[ข้อมูลจำเพาะ]
·ช่วงการวัด (N·m): 130–650
·การไล่ระดับขั้นต่ำของส่วน เกจวัด หลัก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ หลัก (N·m): 50
· ตัวจับชิ้นงาน ปลาย ไดอัลเกจ ส่วนการไล่ระดับขั้นต่ำ (N·m): 2.5
· ขนาด ข้อต่อ หัว (มิลลิเมตร): 14 × 18
· ความยาว (L; มม.): 890
· ความกว้างของ เฟรม (b; mm): 30.6
·ความหนาของ เฟรม (h; mm): 25.6
· ระยะทางจากศูนย์กลาง หัว ถึง ตัวจับชิ้นงาน (LF; มม.): 848
· ระยะห่างจากศูนย์กลางส่วน หัว ถึงส่วน ปลาย ส่วนแทรก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (เอสเอฟ; มม.): 25
·น้ำหนัก (กรัม): 3,231
· JAN Code: 4018754269655
[คลองเลื่อย เนื้อหา]
· สกรู สกรูหัวดาวแบบมีเดือย ป้องกันการงัดแงะ
· เครื่องมือ ปิดตา
รหัสรุ่น |
---|
730FIX/65 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 64,458.71 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง