• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Torque Wrench 730FIX/40

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Torque Wrench 730FIX/40

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Can simply switch between preset mode and single-function mode without using a tester.
· Can be used in different settings by combining replaceable heads.
· Tolerance at time of shipping: ±3%
[Specifications]
· Measurement range (N·m): 80–400
· Main unit main gauge part minimum gradation (N·m): 20
· Grip end dial gauge part minimum gradation (N·m): 2
· Head joint size (mm): 14×18
· Length (L; mm): 607
· Frame width (b; mm): 28
· Frame thickness (h; mm): 23
· Distance from head center to grip center (LF; mm): 564.5
· Distance from head center to main unit insertion part tip (SF; mm): 25
· Weight (g): 1,655
· JAN code: 4018754269471
[Set contents]
· Tamper prevention hexalobular screw
· Blindfolding tool

(i)Caution

  • The image shown is a representative image.
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
6 Day(s) or more
-

Part Number : 730FIX/40
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)