• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Torque Wrench 730FIX/10

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Torque Wrench 730FIX/10

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Can simply switch between preset mode and single-function mode without using a tester.
· Can be used in different settings by combining replaceable heads.
· Tolerance at time of shipping: ±3%
[Specifications]
· Measurement range (N·m): 20–100
· Main unit main gauge part minimum gradation (N·m): 10
· Grip end dial gauge part minimum gradation (N·m): 0.5
· Head joint size (mm): 9×12
· Length (L; mm): 386
· Frame width (b; mm): 28
· Frame thickness (h; mm): 23
· Distance from head center to grip center (LF; mm): 336
· Distance from head center to main unit insertion part tip (SF; mm): 17.5
· Weight (g): 988
· JAN code: 4018754269440
[Set contents]
· Tamper prevention hexalobular screw
· Blindfolding tool

(i)Caution

  • The image shown is a representative image.
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
6 Day(s) or more
-

Part Number : 730FIX/10
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)