• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Tool Trolley (Gray) 98VA/6A

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Tool Trolley (Gray) 98VA/6A

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Specifications]
· Weight (kg): 98
· Main unit size (mm): W1,000 × D652 × H1,024
· 6-stage drawer
· Drawer size (mm): 700 × 530 × 80 (stages 1–2), 700 × 530 × 120 (stages 3–4), 700 × 530 × 160 (stages 5–6)
· Top area load resistance (kg): 1,400
· Drawer load resistance (kg): 40
· JAN code: 4018754262823

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Quote
-

Part Number : 98VA/6A
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)