• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Tool Trolley (White) 95VA/8W

Tool Trolley (White) 95VA/8W

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Specifications]
· Weight (kg): 77
· Main unit size (mm): W823 × D497 × H1021
· 8-stage drawer
· Drawer size (mm): 530 × 350 × 80 (stages 1–7), 530 × 350 × 160 (stage 8)
· Top area load resistance (kg): 750
· Drawer load resistance (kg): 30
· JAN code: 4018754262496

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Quote
-

Part Number : 95VA/8W
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)