• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
3/8 SQ Socket Wrench Set 89KN

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

3/8 SQ Socket Wrench Set 89KN

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
· 44 pcs. 3/8” SQ socket wrench set.
[Specifications]
· Square drive (" SQ): 3/8
· Mass (g): 5,019
· Case size (mm): 481×288×82
· JAN code: 4018754261154
[Set Contents]
· Socket (double hex) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
· Plug socket (with rubber) 16, 20.8 mm
· Hexagon bit socket 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
· Combination wrench 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
· Ratchet handle
· Extension bar 76, 240 mm
· Slide T handle
· Universal joint

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Quote
-

Part Number : 89KN
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)