(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ประแจบล็อค กระบอก 3/8 SQ 45 A / 22 / 8QRKN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 45A/22/8QRKN

รหัสรุ่น
45A/22/8QRKN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 58,600.61

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ประแจบล็อค กระบอก 3/8" SQ จำนวน 30 ชิ้น
[ข้อมูลจำเพาะ]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม ("ตร.): 3/8
· มวล (กรัม): 3,970
·ขนาด เคส (มิลลิเมตร): 454 × 253 × 64
· JAN Code: 4018754260799
[ส่วนประกอบภายในชุด]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ฐานสิบหกคู่): 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สากล: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
·ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ (ปล่อยด่วน)
·แถบส่วนขยาย (ปล่อยด่วน): 76, 160, 240 mm
· ข้อต่อสากล (ปล่อยด่วน)
โฮลเดอร์ บิต: 1/4, 5/16"
· Speeder รั้ง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 45A/22/8QRKN

รหัสรุ่น
45A/22/8QRKN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 58,600.61

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1