(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
40/20/4SCI |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 16,473.89 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน |
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ประแจบล็อค 1/4" SQ 24 ชิ้น
·เป็นไดรฟ์
·ประเภท Hex
[ข้อมูลจำเพาะ]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม ("ตร.): 1/4
· มวล (กรัม): 565
· JAN Code: 4018754249183
[ส่วนประกอบภายในชุด]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ฐานสิบหก): 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
· หัว ฟิลลิปส์: #1, 2
· Hex บิต: 4, 5, 6 mm
· Hexalobe บิต: T10, T15, T20, T25, T30
·ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ (ปล่อยด่วน)
·แถบส่วนขยาย (ปล่อยด่วน): 54, 150 mm
โฮลเดอร์ บิต
·พร้อม เคส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
รหัสรุ่น |
---|
40/20/4SCI |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 16,473.89 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง