(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
40/45/36/12KN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 33,119.86 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน |
[คุณสมบัติ]
· 48 ชิ้น 1/4" SQ, 3/8" SQ คลองเลื่อย ประแจบล็อค
·เป็นไดรฟ์
·ประเภท Hex
[ข้อมูลจำเพาะ]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม ("ตร.): 1/4, 3/8
· มวล (กรัม): 2,963
·ขนาด เคส (มิลลิเมตร): 413 × 230 × 57
· JAN Code: 4018754260416
[ส่วนประกอบภายในชุด]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SQ 1/4" (ฐานสิบหก): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9 mm
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SQ 3/8" (ฐานสิบหกคู่): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
·ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ: 16 mm
· หัว ฟิลลิปส์: #1, 2, 3
·บิต Pozidriv: #2
· หัว แบน: 0.5 × 3, 0.6 × 3.5, 0.8 × 4, 1 × 5.5, 1.2 × 6.5, 1.6 × 8 mm
· Hex บิต: 3, 4,5,6, 8 mm
· มือจับ เฟืองวงล้อ SQ 1/4"
· มือจับ เฟืองวงล้อ SQ 3/8"
· แถบต่อขยายขนาด 1/4" SQ: 150 mm
· แถบขยายขนาด 3/8" SQ: 76, 240 mm
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา 1/4" SQ
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา 3/8" SQ
· มือจับ ชุดขับมอเตอร์ 1/4" SQ
· 3/8" SQ มือจับ สไลด์ T
· หัว โฮลเดอร์ ดอกสว่าน SQ 1/4"
· 3/8" SQ bit โฮลเดอร์
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง 3/8 × 1/4
รหัสรุ่น |
---|
40/45/36/12KN |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 33,119.86 |
SLW HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง