1/4 SQ Socket Wrench Set 40/23/7KN

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

1/4 SQ Socket Wrench Set 40/23/7KN

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· 30 pcs. 1/4” SQ socket wrench set.
· AS-drive.
· Hex Type.
[Specifications]
· Square drive (" SQ): 1/4
· Mass (g): 1,287
· Case size (mm): 322×134×57
· JAN code: 4018754260614
[Set Contents]
· Socket (hex): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
· Hexagon bit socket: 3, 4, 5, 6 mm
· Phillips head bit: #1, 2, 3
· Flat head bit: 0.6 × 3.5, 0.8 × 4, 1 × 5.5, 1.6 × 8 mm
· Ratchet handle
· Extension bar: 54, 150 mm
· Universal joint
· Driver handle
· Slide T handle
Bit holder

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
6 Day(s) or more
-

Part Number : 40/23/7KN
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)