• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
1/4 SQ Socket Wrench Set 40/23/6KN

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

1/4 SQ Socket Wrench Set 40/23/6KN

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· 29 pcs. 1/4” SQ socket wrench set.
· AS-drive.
· Hex Type.
[Specifications]
· Square drive (" SQ): 1/4
· Mass (g): 1,064
· Case size (mm): 227×131×57
· JAN code: 4018754261529
[Set Contents]
· Socket (hex): 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
· Flat head bit socket: 0.6 × 3.5, 1.0 × 5.5, 1.2 × 8 mm
· Hexagon bit socket: 3, 4, 5, 6, 8 mm
· Phillips head bit socket: #1, 2, 3, 4
· Ratchet handle
· Extension bar: 54, 150 mm
· Universal joint
· Driver handle
· Slide T handle
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
3 Day(s) or more
-

Part Number : 40/23/6KN
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)