1/4 SQ Socket Wrench Set 40/9/4KN

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

1/4 SQ Socket Wrench Set 40/9/4KN

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· 13 pcs. 1/4” SQ socket wrench set.
· AS-drive.
· Hex Type.
[Specifications]
· Square drive (" SQ): 1/4
· Mass (g): 717
· Case size (mm): 227×131×57
· JAN code: 4018754261505
[Set Contents]
· Socket (hex): 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm
· Ratchet handle
· Extension bar: 54, 150 mm
· Universal joint
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
6 Day(s) or more
-

Part Number : 40/9/4KN
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)