(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชุดพินเกจ เอนกประสงค์ยอดนิยม
· ในแง่ของขนาดที่ ขนาดเกลียว มันถูกผลิตขึ้นด้วย ความแม่นยำ ภายใน ±2 ถึง 5 µm (±1 ถึง 5 µm สำหรับ dm-3) สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์เป็น เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
[การใช้งาน]
· การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของรู
รุ่นผลิตภัณฑ์ | พินเกจ | เส้นผ่าศูนย์กลาง เกจวัด | ERROR:#VALUE! | สินค้าเป็นเช็ต / ชิ้นเดี่ยว | สินค้าเป็นเช็ต |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 13.000 ถึง 19.000 | ขั้น(มิลลิเมตร) | ขั้น 0.1-mm | เซ็ต ปริมาณ | 61 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง