(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย พินเกจ (ไม่มี มือจับ ) ทำจาก เซรามิก ละเอียด (เซอร์โคเนีย)
·ชิป IC
·มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว เชิงเส้น เช่นเดียวกับ เหล็กกล้า ทนต่อ สนิม และสารเคมีและทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
·โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีประจุแม่เหล็กซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในห้องสะอาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของรู
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เซ็ต หมายเลข | ขนาดที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | เซ็ต ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-0A | 0.20 ถึง 0.50 | 31 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-0B | 0.50 ถึง 1.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-1A | 1.00 ถึง 1.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-1B | 1.50 ถึง 2.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-2A | 2.00 ถึง 2.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-2B | 2.50 ถึง 3.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-3A | 3.00 ถึง 3.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-3B | 3.50 ถึง 4.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-4A | 4.00 ถึง 4.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-4B | 4.50 ถึง 5.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-5A | 5.00 ถึง 5.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-5B | 5.50 ถึง 6.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-6A | 6.00 ถึง 6.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-6B | 6.50 ถึง 7.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-7A | 7.00 ถึง 7.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-7B | 7.50 ถึง 8.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-8A | 8.00 ถึง 8.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-8B | 8.50 ถึง 9.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-9A | 9.00 ถึง 9.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-9B | 9.50 ถึง 10.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-10A | 10.00 ถึง 10.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-10B | 10.50 ถึง 11.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-11A | 11.00 ถึง 11.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-11B | 11.50 ถึง 12.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-12A | 12.00 ถึง 12.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-12B | 12.50 ถึง 13.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-13A | 13.00 ถึง 13.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-13B | 13.50 ถึง 14.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-14A | 14.00 ถึง 14.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-14B | 14.50 ถึง 15.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-15A | 15.00 ถึง 15.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-15B | 15.50 ถึง 16.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-16A | 16.00 ถึง 16.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-16B | 16.50 ถึง 17.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-17A | 17.00 ถึง 17.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-17B | 17.50 ถึง 18.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-18A | 18.00 ถึง 18.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-18B | 18.50 ถึง 19.00 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-19A | 19.00 ถึง 19.50 | 51 | ||
฿ 999,999,999.00 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC-19B | 19.50 ถึง 20.00 | 51 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | พินเกจ | เส้นผ่าศูนย์กลาง เกจวัด | ERROR:#VALUE! | สินค้าเป็นเช็ต / ชิ้นเดี่ยว | สินค้าเป็นเช็ต |
---|---|---|---|---|---|
ขั้น(มิลลิเมตร) | ลดทีละ 0.01มม. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง