(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รวมชุดDP และ รุ่นDX เพื่อความหลากหลายสำหรับชุดต่างๆ
·มาเป็นชุด พร้อมขั้น 0.1-มม.
[การใช้งาน]
· การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของรู
รหัสสินค้า |
---|
DR-1 |
DR-2 |
DR-3 |
DR-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เซ็ต หมายเลข | ขนาดที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | เซ็ต ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,799.83 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | 19 วัน | DR-1 | 0.20 ถึง 5.00 | 49 | ||
฿ 15,647.56 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | 9 วัน | DR-2 | 5.00 ถึง 10.00 | 51 | ||
฿ 22,470.50 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | 23 วัน | DR-3 | 10.00 ถึง 15.00 | 51 | ||
฿ 31,705.40 | PIN GAUGE SET | 1 ชิ้น | 23 วัน | DR-4 | 15.00 ถึง 20.00 | 51 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | พินเกจ | เส้นผ่าศูนย์กลาง เกจวัด | ERROR:#VALUE! | สินค้าเป็นเช็ต / ชิ้นเดี่ยว | สินค้าเป็นเช็ต |
---|---|---|---|---|---|
ขั้น(มิลลิเมตร) | ขั้น 0.1-mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง