1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับชิ้นงาน กระดาษ Arcland Sakamoto

A3N1 GRIP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 149159
  • 149159_1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 130.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการซ่อมยานยนต์การสร้าง รุ่น งานไม้ DIY ฯลฯ
·กระดาษขัดแซนวิชขัดง่าย

รหัสสินค้า
149159
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 130.93

A3N1 GRIP 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขนาด ผลิตภัณฑ์ ขั้นพื้นฐาน(มิลลิเมตร) 95 × 65 × 30 ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) 100 × 65 × 40
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: โพลีเอทิลีน JAN Code 4904781084258 ผลิตภัณฑ์ มวล(ก.) 14
แพคเกจ มวล(ก.) 18