1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงบิด Arcland Sakamoto พร้อม เพลา หกเหลี่ยม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • RN-1
  • RN-2
  • RN-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 463.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับงาน การขัดเงา ต่างๆเพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์
เพลา หกเหลี่ยมใช้กับ ไขควงอิมแพค หรือ สว่านไฟฟ้า

รหัสสินค้า
RN-1
RN-2
RN-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code แพคเกจ มวล
(ก.)

฿ 463.11

A3N1 BRASH 1 ชิ้น 31 วัน 10 (0.30)490478107788522

฿ 481.87

A3N1 BRASH 1 ชิ้น 31 วัน 16 (0.30)490478107789226

฿ 527.53

A3N1 BRASH 1 ชิ้น 31 วัน 24 (0.30)490478107790828

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6.35 ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) 110 × 27 × 27 วัสดุ ลวดเหล็ก ลวดทอง
บังคับ สารขัดถู วัสดุเหล็กกล้า / วัตถุโลหะหล่อ เพลา เพลาหกเหลี่ยม (6.35 มม.) ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต(รอบต่อนาที) 1,600