(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

GT Step Drill

GT Step Drill

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • GTSS-422
  • GTSS-624

Can be used for drilling holes in stainless steel plates, thin iron plates, aluminum, etc.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
GTSS-422
GTSS-624
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOverall length
(mm)
Number of steps JAN code Flute size Hardness Compatible models Additional functions
6 Day(s) or more 8710 steps49047813800774 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mmHRC58 to 63Impact compatibleIncludes a chip breaker function
6 Day(s) or more 9411 steps49047813800846 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mmHRC58 to 63Impact compatibleIncludes a chip breaker function

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Cobalt high-speed steel (HSS) Hex shank diameter(mm) 6.35

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)