(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Arcland Sakamoto Double-sided Metal Plate

Arcland Sakamoto Double-sided Metal Plate

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Applications]
· A tool for polishing objects using emery.
For rough cutting.
With holes for fixing.

Part Number
147002
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct mass
(g)
4 Day(s) or more 716

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Basic product size(mm) 210 × 50 × 7 Thickness(mm) 9 Nominal dimensions(mm) 50
JAN code 4904781165865

Please check the type/dimensions/specifications of the part 147002 in the Arcland Sakamoto Double-sided Metal Plate series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 147002 ในชุด Arcland Sakamoto Double-sided Metal Plate

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)