(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ค่าน้ำหนักเบาสามารถอ่านได้โดยตรงโดยใช้ เข็ม ไฟบอกสถานะ เข็ม ไฟบอกสถานะ จะหยุดทันทีด้วยการใช้ ยางกันกระแทก แม่เหล็ก
· ตะขอ แบบฝัง สำหรับการวัด / คำนวณแบบ แบบแขวน
·ช่วยให้สามารถวัดได้อย่างแม่นยำแม้ในสถานที่ที่ไม่มี พาวเวอร์ซัพพลาย
·สามารถปรับน้ำหนัก แบบฝัง ตัวได้อย่างง่ายดายโดยใช้ มือจับ/ ลูกบิด
·ช่วงการลบภาชนะกว้าง
·ใช้สเตนเลส ที่ไม่เป็นแม่เหล็ก
·มี ไฟบอกสถานะ ประเภทเวอร์เนียที่สะดวกสำหรับการชั่งน้ำหนักเชิงปริมาณ
·บรรจุในกล่องป้องกันฝุ่นอย่างสมบูรณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ทำการวัดที่แม่นยำในสถานที่ที่ไม่มี พาวเวอร์ซัพพลาย
รหัสสินค้า |
---|
US-80 |
US-160 |
US-240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ) (มิลลิเมตร) | ช่วงการปรับน้ำหนัก (ก.) | ช่วงการปรับน้ำหนัก (ก.) | เมื่อทดค่าลบ (ก.) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | A1J1 BALANCE SCALE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80 | 0.05 | 96 | 0 ถึง 75 | 5 | 0 ถึง 80 | ช่วงการแสดงผล: 0 ถึง 5 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 BALANCE SCALE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 | 0.1 | 120 | 0 ถึง 150 | 10 | 0 ถึง 160 | ช่วงการแสดงผล: 0 ถึง 10 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 BALANCE SCALE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 240 | 0.2 | 120 | 0 ถึง 220 | 20 | 0 ถึง 240 | ช่วงการแสดงผล: 0 ถึง 20 g |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | หัว แบบกลม หัวเทเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|
มวล ตัวเครื่อง หลัก(ก.) | 35,000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง