(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่อง สมดุล กระทะ สเตนเลส สเกลวัด ที่เหมาะสำหรับการผสม การผสม และการผสม ฯลฯ
มี วัสดุ สองประเภท: เรซิ่น และ ดายแคส
รหัสสินค้า |
---|
MS-2 |
MS-5 |
MS-50 |
MS-100 |
MS-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ) (มิลลิเมตร) | น้ำหนักที่ตรวจพบขั้นต่ำ (มก.) | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | มวล ตัวเครื่อง หลัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | A1J1 BALANCE SCALE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2,000 | 160 | 1,000 | 400 (W) × 160 (D) × 210 (H) | หล่อ แม่พิมพ์ | 2,900 | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 BALANCE SCALE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5,000 | 185 | 2,000 | 455 (W) × 185 (D) × 240 (H) | หล่อ แม่พิมพ์ | 3,800 | ||
฿ 15,034.00 | A1J1 BALANCE SCALE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 80 | 50 | 195 (W) × 80 (D) × 135 (H) | ทำจาก เรซิ่น | 295 | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 BALANCE SCALE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 80 | 100 | 195 (W) × 80 (D) × 135 (H) | ทำจาก เรซิ่น | 295 | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 BALANCE SCALE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 200 | 85 | 200 | 205 (W) × 85 (D) × 135 (H) | ทำจาก เรซิ่น | 300 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | หัว แบบกลม หัวเทเปอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง