1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความไว สเกลวัด กระทะสองชั้นประเภท HS พร้อมน้ำหนัก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความไวสูงทำได้โดยใช้ตัวรองรับอัญมณี / ตลับลูกปืน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเตรียมการผสมการกำหนดสูตร ฯลฯ

รหัสสินค้า
HS-1(+HUNDOU)
HS-2(+HUNDOU)
HS-5(+HUNDOU)
HS-100(+HUNDOU)
HS-200(+HUNDOU)
HS-500(+HUNDOU)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ)
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักที่ตรวจพบขั้นต่ำ
(มก.)
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รวมหมายเลข รุ่น มวล ตัวเครื่อง หลัก
(ก.)

฿ 999,999,999.00

A1J1 BALANCE SCALE 1 ชิ้น ขอราคา 1,000130500335 (W) × 130 (D) × 175 (H)1KG (500 G-1G) -SUS-SEIMITSU- คลองเลื่อย1,500

฿ 999,999,999.00

A1J1 BALANCE SCALE 1 ชิ้น ขอราคา 2,000160500400 (W) × 160 (D) × 210 (H)2KG (1KG-1G) -SUS-SEIMITSU- คลองเลื่อย2,900

฿ 999,999,999.00

A1J1 BALANCE SCALE 1 ชิ้น ขอราคา 5,0001851,000455 (W) × 185 (D) × 240 (H)5KG (2KG-1G) -SUS-SEIMITSU- คลองเลื่อย3,800

฿ 999,999,999.00

A1J1 BALANCE SCALE 1 ชิ้น ขอราคา 1008050195 (W) × 80 (D) × 140 (H)100 G (50 G-100MG) -SUS-SEIMITSU- คลองเลื่อย570

฿ 999,999,999.00

A1J1 BALANCE SCALE 1 ชิ้น ขอราคา 20085100205 (W) × 85 (D) × 140 (H)200 G (100 G-100MG) -SUS-SEIMITSU- คลองเลื่อย575

฿ 999,999,999.00

A1J1 BALANCE SCALE 1 ชิ้น ขอราคา 500110200270 (W) × 110 (D) × 175 (H)500 G (200 G-500MG) -SUS-SEIMITSU- คลองเลื่อย1,200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก รูปทรง แผ่นเพลท วัด หัว แบบกลม หัวเทเปอร์
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: หล่อ แม่พิมพ์ ; น้ำหนัก: สเตนเลส คลองเลื่อย เนื้อหา ตัวเครื่อง หลักน้ำหนัก