(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·วางซ้อนกันได้โดยมีขั้นตอน / ร่องเพื่อป้องกันการลื่นไถล
·น้ำหนักหลวมแบบมีรู 5 กก. ขึ้นไปมีร่องรอบเส้นรอบวงทั้งหมดเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ปรับเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก
รหัสสินค้า |
---|
6KG(2KG-10G)-MASU-SUS-M1-SET |
10KG(5KG-10G)-MASU-SUS-M1-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | ค่า ขนาดเกลียว 10 ก. ถึง 2 กก. (รวม 6 กก. มี 11 ชิ้น) มาพร้อม เคส อะลูมิเนียม | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT SET | 1 ชิ้น | ขอราคา | ค่า ขนาดเกลียว 10 ก. ถึง 5 กก. (รวม 10 กก., 12 ชิ้น) มาพร้อม เคส อะลูมิเนียม |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเลือก | ความแม่นยำ(Class) | M1 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภทน้ำหนักหลวมแบบเจาะรู | วัสดุ | สเตนเลส คุณภาพสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง