(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·วางซ้อนกันได้โดยมีขั้นตอน / ร่องเพื่อป้องกันการลื่นไถล
·น้ำหนัก แผ่นดิสก์ มี หูหิ้วแม่พิมพ์ รอบเส้นรอบวงด้านนอกเพื่อให้ทำงานเครนได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ปรับเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก
รหัสสินค้า |
---|
1000KG-OOGATA-FC-M1 |
1000KG-OOGATA-FC-M2 |
500KG-OOGATA-FC-M1 |
500KG-OOGATA-FC-M2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความแม่นยำ (Class) | มิติ H (มิลลิเมตร) | มิติ ก (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ D (มิลลิเมตร) | ค่า ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 350 | 900 | 620 | 38 | 250 | 1,000 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M2 | 350 | 900 | 620 | 38 | 250 | 1,000 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 255 | 800 | 550 | 32 | 155 | 500 กก. | ||
฿ 999,999,999.00 | WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M2 | 255 | 800 | 550 | 32 | 155 | 500 กก. |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเลือก | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง