(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำหนักอ้างอิง มาตรฐาน (คลาส 1, 2, 3)
คุณสมบัติ การขัดเงา กระจกเต็มรูปแบบและการ มาร์คกิ้ง ด้วยเลเซอร์เพื่อสร้าง พื้นผิว มีความผิดปกติน้อยมาก
·สามารถผ่านการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เครื่องมือ อ้างอิง มาตรฐาน ( Class 2, Class 3)
·อายุการใช้งานสำหรับการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เครื่องมือ อ้างอิง มาตรฐาน คือ 5 ปี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การปรับเทียบ สเกลวัด และน้ำหนัก
·อุปกรณ์สำหรับแนะนำแผน HACCP (สถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขด้านสุขอนามัย)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความแม่นยำ (Class) | ค่า ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 1 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 1 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 1 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M2 | 1 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 2 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 2 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 2 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M2 | 2 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 5 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 5 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 5 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M2 | 5 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 10 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 10 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 10 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M2 | 10 กก |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเลือก | รูปทรง | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโล |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สแตนเลสสตีลที่ไม่ใช่แม่เหล็ก ,กระจกเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง