(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สแตนเลสสำหรับชิ้นส่วนที่เปียกและวัสดุตัวเรือน
·สามารถใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถวัดของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เคส (OMM) | ช่วง ความดัน (Mpa) | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MICROMANOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | 0.005 | BAS-331A-5KPA | 4589527970011 | ||
฿ 999,999,999.00 | MICROMANOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | 0.01 | BAS-331A-10KPA | 4589527970028 | ||
฿ 999,999,999.00 | MICROMANOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | 0.015 | BAS-331A-15KPA | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MICROMANOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | 0.02 | BAS-331A-20KPA | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MICROMANOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | 0.03 | BAS-331A-30KPA | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MICROMANOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 0.005 | BAS-341A-5KPA | 4589527970035 | ||
฿ 999,999,999.00 | MICROMANOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 0.01 | BAS-341A-10KPA | 4589527970042 | ||
฿ 999,999,999.00 | MICROMANOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 0.015 | BAS-341A-15KPA | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MICROMANOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 0.02 | BAS-341A-20KPA | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MICROMANOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 0.03 | BAS-341A-30KPA | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | Micromanometer | การใช้งาน | อื่น ๆ | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | G3/8 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เคส | A | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | U | วัสดุตัวเรือน | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง