(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับ กล่องเรซิ่น ปิดผนึกสำหรับใช้กลางแจ้งหรือในพื้นที่ที่มีความชื้นหรือฝุ่นสูง
·ใช้ สเตนเลส สำหรับ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตัวกลาง ความดัน คือ ผลิตภัณฑ์ ที่ทนต่ออุณหภูมิสูงชั่วคราวเช่นไอน้ำเมื่อเริ่มทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
AMU-G1/2-100X-0.1MPA-AMB |
AMU-G3/8-100X-0.1MPA-AMB |
AMU-R1/2-100X-0.1MPA-AMB |
AMU-R3/8-100X-0.1MPA-AMB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/2 | เอ็มพีพี-446A - 0.1MPa-M | 4589528144886 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G3/8 | เอ็มพีพี-346A - 0.1MPa-M | 4589528144572 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/2 | เอ็มพีพี-946A - 0.1MPa-M | 4589528145814 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R3/8 | เอ็มพีพี-846A - 0.1MPa-M | 4589528145500 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน ชนิดซีล | การใช้งาน | อื่น ๆ | เคส(OMM) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1.6% F.S | ช่วง ความดัน(Mpa) | -0.1 | ประเภท เคส | A |
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | U | วัสดุตัวเรือน | MPP ฝาปิดสกรูเรซิน | สเปค | สำหรับไอน้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง