1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดสุญญากาศ โลหะ MPK แบบปิด SUS ชนิดฝังตัว (D)

เกจวัดสุญญากาศ โลหะ MPK แบบปิด SUS ชนิดฝังตัว (D)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนของ ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เคส
·ใช้ สเตนเลส สำหรับ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถวัดของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

รหัสสินค้า
DU-G1/2-100X-0.1MPA-AMC
DU-G3/8-75X-0.1MPA-AMC
DU-G3/8-100X-0.1MPA-AMC
DU-R1/2-100X-0.1MPA-AMC
DU-R3/8-75X-0.1MPA-AMC
DU-R3/8-100X-0.1MPA-AMC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเคส
(OMM)
ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 100G1/2MPK-446D - 0.1MPa4589528173787

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 75G3/8MPK-336D - 0.1MPa4589528172902

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 100G3/8MPK-346D - 0.1MPa4589528173343

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 100R1/2MPK-946D - 0.1MPa4589528175545

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 75R3/8MPK-836D - 0.1MPa4589528174661

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 100R3/8MPK-846D - 0.1MPa4589528175101

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน ชนิดซีล การใช้งาน อื่น ๆ ความแม่นยำ ±1.6% F.S
ช่วง ความดัน(Mpa) -0.1 ประเภท เคส D ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ U
วัสดุตัวเรือน ตัวเรือนอะลูมิเนียมสีดำ