(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัดพร้อมคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
·การ การออกแบบ กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในการวัด ความดัน ใน อุปกรณ์นิวเมติกส์ และเครื่องจักรขนาดกะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
AT-G1/4-50X-0.1MPA-AKT |
AT-R1/4-50X-0.1MPA-AKT |
AT-R1/8-50X-0.1MPA-AKT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | KOT-211A--0.1MPA | 4589528136522 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | KOT-711A--0.1MPA | 4589528137154 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/8 | KOT-611A--0.1MPA | 4589528136829 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก | การใช้งาน | อื่น ๆ | เคส(OMM) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1.6% F.S | ช่วง ความดัน(Mpa) | -0.1 | ประเภท เคส | A |
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | T | วัสดุตัวเรือน | เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง