(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ สเตนเลส สำหรับ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ
·ใช้ในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถวัดของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | ช่วง ความดัน (Mpa) | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 0.1 | IPT-226A-0.1 / -0.1MPA-V | 4589528078679 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 0.2 | IPT-226A-0.2 / -0.1MPA-V | 4589528078686 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 0.3 | IPT-226A-0.3 / -0.1MPA-V | 4589528078693 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 0.4 | IPT-226A-0.4 / -0.1MPA-V | 4589528078709 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 0.5 | IPT-226A-0.5 / -0.1MPA-V | 4589528078716 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 0.6 | IPT-226A-0.6 / -0.1MPA-V | 4589528078723 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 0.25 | IPT-226A-0.25 / -0.1MPA-V | 4589528078747 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 1 | IPT-226A-1 / -0.1MPA-V | 4589528078655 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 1.6 | IPT-226A-1.6 / -0.1MPA-V | 4589528078617 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 2 | IPT-226A-2 / -0.1MPA-V | 4589528078662 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 2.5 | IPT-226A-2.5 / -0.1MPA-V | 4589528078631 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 0.1 | IPT-726A-0.1 / -0.1MPA-V | 4589528079966 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 0.2 | IPT-726A-0.2 / -0.1MPA-V | 4589528079973 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 0.3 | IPT-726A-0.3 / -0.1MPA-V | 4589528079980 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 0.4 | IPT-726A-0.4 / -0.1MPA-V | 4589528079997 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 0.5 | IPT-726A-0.5 / -0.1MPA-V | 4589528080016 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 0.6 | IPT-726A-0.6 / -0.1MPA-V | 4589528080023 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 0.25 | IPT-726A-0.25 / -0.1MPA-V | 4589528080047 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 1 | IPT-726A-1 / -0.1MPA-V | 4589528079942 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 1.6 | IPT-726A-1.6 / -0.1MPA-V | 4589528079904 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 2 | IPT-726A-2 / -0.1MPA-V | 4589528079959 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 2.5 | IPT-726A-2.5 / -0.1MPA-V | 4589528079928 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ | การใช้งาน | อื่น ๆ | เคส(OMM) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1.6% F.S | ประเภท เคส | A | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | T |
วัสดุตัวเรือน | เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม | สเปค | ชนิดทนต่อการสั่นสะเทือน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง