(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ สเตนเลส สำหรับ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ
·ตัวกลาง ความดัน คือ ผลิตภัณฑ์ ที่ทนต่ออุณหภูมิสูงชั่วคราวเช่นไอน้ำเมื่อเริ่มทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถวัดของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
AMT-G1/4-60X-0.1MPA-AIA |
AMT-R1/4-60X-0.1MPA-AIA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | IPT-226A - 0.1MPa-M | 4589528081228 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | IPT-726A - 0.1MPa-M | 4589528082157 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ | การใช้งาน | อื่น ๆ | เคส(OMM) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1.6% F.S | ช่วง ความดัน(Mpa) | -0.1 | ประเภท เคส | A |
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | T | วัสดุตัวเรือน | เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม | สเปค | ชนิด ทนต่อการสั่นสะเทือน สำหรับไอน้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง