(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ได้รับการอนุมัติประเภทตามพระราชบัญญัติการวัดใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูงและมีสาขาที่เกี่ยวข้องหลากหลาย
·ใช้ในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีหลายขนาดการกำหนดค่า เคส และช่วง ความดัน เพื่อการเลือก รุ่น ง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เคส (OMM) | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G1/2 | IPT-441D - 0.1MPa-V | 4589528129241 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | G1/2 | IPT-461D - 0.1MPa-V | 4589528129692 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | G3/8 | IPT-331D - 0.1MPa-V | 4589528127919 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G3/8 | IPT-341D - 0.1MPa-V | 4589528128350 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | G3/8 | IPT-361D - 0.1MPa-V | 4589528128794 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R1/2 | IPT-941D - 0.1MPa-V | 4589528131473 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | R1/2 | IPT-961D - 0.1MPa-V | 4589528131923 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | R3/8 | IPT-831D - 0.1MPa-V | 4589528130148 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R3/8 | IPT-841D - 0.1MPa-V | 4589528130582 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | R3/8 | IPT-861D - 0.1MPa-V | 4589528131022 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ | การใช้งาน | อื่น ๆ | ความแม่นยำ | ±1.6% F.S |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน(Mpa) | -0.1 | ประเภท เคส | D | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | U |
วัสดุตัวเรือน | เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม | สเปค | ชนิดทนต่อการสั่นสะเทือน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง