(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ได้รับการอนุมัติตามพระราชบัญญัติการวัดฉบับใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูงและเกี่ยวข้องกับหลายสาขา
· ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานง่ายและมีความทนทานสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีหลายขนาด ง่ายต่อการกำหนดค่า เคส และช่วง ความดัน เพื่อการเลือกใช้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เคส (OMM) | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | วัสดุตัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G1/2 | IPT-441A--0.1MPA | 4589528100783 | S | เคส เหล็กสีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | G1/2 | IPT-461A--0.1MPA | 4589528101254 | S | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R1/2 | IPT-941A--0.1MPA | 4589528103029 | S | เคส เหล็กสีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | R1/2 | IPT-961A--0.1MPA | 4589528103470 | S | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | G3/8 | IPT-331A--0.1MPA | 4589528099445 | U | เคส เหล็กสีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G3/8 | IPT-341A--0.1MPA | 4589528099889 | U | เคส เหล็กสีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | G3/8 | IPT-361A--0.1MPA | 4589528100332 | U | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 2,292.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 75 | R3/8 | IPT-831A--0.1MPA | 4589528101698 | U | เคส เหล็กสีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R3/8 | IPT-841A--0.1MPA | 4589528102138 | U | เคส เหล็กสีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | R3/8 | IPT-861A--0.1MPA | 4589528102572 | U | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ | การใช้งาน | อื่น ๆ | ความแม่นยำ | ±1.6% F.S |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน(Mpa) | -0.1 | ประเภท เคส | A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง