(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มวล
· ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่มั่นคงผลิตตามมาตรฐาน JIS
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในการวัดความดันอากาศความดันไฮดรอลิกและความดันทั่วไปอื่น ๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | ช่วง ความดัน (Mpa) | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 0.2 | HNT-221D-0.2 / -0.1MPA | 4589528072721 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 0.3 | HNT-221D-0.3 / -0.1MPA | 4589528072738 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 0.4 | HNT-221D-0.4 / -0.1MPA | 4589528072745 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 0.5 | HNT-221D-0.5 / -0.1MPA | 4589528072752 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 0.6 | HNT-221D-0.6 / -0.1MPA | 4589528072769 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 0.25 | HNT-221D-0.25 / -0.1MPA | 4589528072783 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 1 | HNT-221D-1 / -0.1MPA | 4589528072691 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 1.6 | HNT-221D-1.6 / -0.1MPA | 4589528072653 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 2 | HNT-221D-2 / -0.1MPA | 4589528072707 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | G1/4 | -0.1 ถึง 2.5 | HNT-221D-2.5 / -0.1MPA | 4589528072677 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 0.1 | HNT-721D-0.1 / -0.1MPA | 4589528073087 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 0.2 | HNT-721D-0.2 / -0.1MPA | 4589528073094 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 0.3 | HNT-721D-0.3 / -0.1MPA | 4589528073100 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 0.4 | HNT-721D-0.4 / -0.1MPA | 4589528073117 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 0.5 | HNT-721D-0.5 / -0.1MPA | 4589528073124 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 0.6 | HNT-721D-0.6 / -0.1MPA | 4589528073131 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 0.25 | HNT-721D-0.25 / -0.1MPA | 4589528073155 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 1 | HNT-721D-1 / -0.1MPA | 4589528073063 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 1.6 | HNT-721D-1.6 / -0.1MPA | 4589528073025 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 2 | HNT-721D-2 / -0.1MPA | 4589528073070 | ||
฿ 999,999,999.00 | COMPOUND PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | R1/4 | -0.1 ถึง 2.5 | HNT-721D-2.5 / -0.1MPA | 4589528073049 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ | การใช้งาน | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | เคส(OMM) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1.6% F.S | ประเภท เคส | FD | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | U |
วัสดุตัวเรือน | เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง