(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มวล
·ตัวกลาง ความดัน คือ ผลิตภัณฑ์ ที่ทนต่ออุณหภูมิสูงชั่วคราวเช่นไอน้ำเมื่อเริ่มทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในการวัด ความดัน ไอ
รหัสสินค้า |
---|
BMT-G1/4-60X-0.1MPA-AHT |
BMT-G3/8-60X-0.1MPA-AHT |
BMT-G3/8-75X-0.1MPA-AHT |
BMT-G3/8-100X-0.1MPA-AHT |
BMT-R1/4-60X-0.1MPA-AHT |
BMT-R3/8-60X-0.1MPA-AHT |
BMT-R3/8-75X-0.1MPA-AHT |
BMT-R3/8-100X-0.1MPA-AHT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เคส (OMM) | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | วัสดุตัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | G1/4 | HNT-221b - 0.1MPa-M | 4589528068984 | เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | G3/8 | HNT-321B - 0.1MPa-M | 4589528069912 | เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | G3/8 | HNT-331B - 0.1MPa-M | 4589528070239 | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G3/8 | HNT-341B - 0.1MPa-M | 4589528070543 | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | R1/4 | HNT-721B - 0.1MPa-M | 4589528070857 | เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | R3/8 | HNT-821B - 0.1MPa-M | 4589528071786 | เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | R3/8 | HNT-831B - 0.1MPa-M | 4589528072097 | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R3/8 | HNT-841B - 0.1MPa-M | 4589528072400 | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ | การใช้งาน | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | ความแม่นยำ | ±1.6% F.S |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน(Mpa) | -0.1 | ประเภท เคส | B | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | T |
สเปค | สำหรับไอน้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง