1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HNT เกจวัดสุญญากาศ เอนกประสงค์ชนิดขอบมน (B)

HNT เกจวัดสุญญากาศ เอนกประสงค์ชนิดขอบมน (B)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนของ ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มวล
· ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่มั่นคงผลิตตามมาตรฐาน JIS
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในการวัดความดันอากาศความดันไฮดรอลิกและความดันทั่วไปอื่น ๆ

รหัสสินค้า
BT-G1/4-60X-0.1MPA-AHT
BT-G3/8-60X-0.1MPA-AHT
BT-G3/8-75X-0.1MPA-AHT
BT-G3/8-100X-0.1MPA-AHT
BT-R1/4-60X-0.1MPA-AHT
BT-R3/8-60X-0.1MPA-AHT
BT-R3/8-75X-0.1MPA-AHT
BT-R3/8-100X-0.1MPA-AHT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเคส
(OMM)
ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code วัสดุตัวเรือน

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 60G1/4HNT-221b - 0.1MPa4589528060520เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 60G3/8HNT-321B - 0.1MPa4589528061572เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 75G3/8HNT-331B - 0.1MPa4589528061916เคส อะลูมิเนียมอัลลอย

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 100G3/8HNT-341B - 0.1MPa4589528062258เคส อะลูมิเนียมอัลลอย

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 60R1/4HNT-721B - 0.1MPa4589528062661เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 60R3/8HNT-821B - 0.1MPa4589528063712เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 75R3/8HNT-831B - 0.1MPa4589528064054เคส อะลูมิเนียมอัลลอย

฿ 999,999,999.00

VACUUM GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา 100R3/8HNT-841B - 0.1MPa4589528064399เคส อะลูมิเนียมอัลลอย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ การใช้งาน การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว ความแม่นยำ ±1.6% F.S
ช่วง ความดัน(Mpa) -0.1 ประเภท เคส B ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ T