(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ผลิตจำนวนมากด้วยต้นทุนที่ลดลงและสมเหตุสมผล
· ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่มั่นคงผลิตตามมาตรฐาน JIS
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในการวัดความดันอากาศ ความดันไฮดรอลิกและความดันทั่วไปอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
AT-G1/4-60X-0.1MPA-AHT |
AT-G3/8-60X-0.1MPA-AHT |
AT-G3/8-75X-0.1MPA-AHT |
AT-G3/8-100X-0.1MPA-AHT |
AT-R1/4-60X-0.1MPA-AHT |
AT-R3/8-60X-0.1MPA-AHT |
AT-R3/8-75X-0.1MPA-AHT |
AT-R3/8-100X-0.1MPA-AHT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เคส (OMM) | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | วัสดุตัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,087.06 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 60 | G1/4 | HNT-221A--0.1MPA | 4589528048061 | เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | G3/8 | HNT-321A--0.1MPA | 4589528049150 | เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | G3/8 | HNT-331A--0.1MPA | 4589528049495 | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 1,312.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | G3/8 | HNT-341A--0.1MPA | 4589528049839 | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | R1/4 | HNT-721A--0.1MPA | 4589528050255 | เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | R3/8 | HNT-821A--0.1MPA | 4589528051344 | เหล็ก ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | R3/8 | HNT-831A--0.1MPA | 4589528051689 | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R3/8 | HNT-841A--0.1MPA | 4589528052020 | เคส อะลูมิเนียมอัลลอย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ | การใช้งาน | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | ความแม่นยำ | ±1.6% F.S |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน(Mpa) | -0.1 | ประเภท เคส | A | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | T |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง