(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มีการเติม สารละลาย กลีเซอรีนเพื่อการสั่นสะเทือนและจังหวะที่เหมาะสม
·การลดการเต้นเป็นจังหวะช่วยเพิ่ม ความทนทาน อย่างมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ประเภทป้องกันการสั่นสะเทือนขั้นสูงนี้เหมาะสำหรับการวัด ความดัน ภายใต้จังหวะที่รุนแรง
รหัสสินค้า |
---|
AU-G1/2-100X-0.1MPA-AGT |
AU-G1/4-60X-0.1MPA-AGT |
AU-G3/8-75X-0.1MPA-AGT |
AU-G3/8-100X-0.1MPA-AGT |
AU-R1/2-100X-0.1MPA-AGT |
AU-R1/4-60X-0.1MPA-AGT |
AU-R3/8-75X-0.1MPA-AGT |
AU-R3/8-100X-0.1MPA-AGT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เคส (OMM) | ชนิดสกรู และเส้นผ่าศูนย์กลาง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G1/2 | GRK-441A - 0.1MPa | 4589528039243 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | G1/4 | GRK-221A - 0.1MPa | 4589528037980 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | G3/8 | GRK-331A - 0.1MPa | 4589528038406 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | G3/8 | GRK-341A - 0.1MPa | 4589528038826 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R1/2 | GRK-941A - 0.1MPa | 4589528040935 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | R1/4 | GRK-721A - 0.1MPa | 4589528039663 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | R3/8 | GRK-831A - 0.1MPa | 4589528040096 | ||
฿ 999,999,999.00 | VACUUM GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | R3/8 | GRK-841A - 0.1MPa | 4589528040515 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน กลีเซอรีน | การใช้งาน | อื่น ๆ | ความแม่นยำ | ±1.6% FS |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ความดัน(Mpa) | -0.1 | ประเภท เคส | A | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | U |
วัสดุตัวเรือน | ตัวเรือนอะลูมิเนียมชุบเงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง