(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
125821 |
125822 |
125823 |
125825 |
125826 |
125827 |
125828 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้างใบมีด (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความหนาใบมีด (มิลลิเมตร) |
มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 387.25 |
VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | ฟิลลิป (+) | No.1 | - | 75 | 177 | - | IEC60900 | 6.8 | 30 | 4907587109811 | ||
฿ 428.18 |
VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | ฟิลลิป (+) | No.2 | - | 100 | 212 | - | IEC900.VDE | 7.8 | 34 | 4907587109828 | ||
฿ 514.10 |
VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | ฟิลลิป (+) | No.3 | - | 150 | 277 | - | IEC900.VDE | 9.8 | 36 | 4907587109835 | ||
฿ 428.18 |
VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | แบน (-) | - | 6 | 100 | 212 | 1 | IEC60900 | 7.8 | 34 | 4907587109873 | ||
฿ 526.94 |
VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | แบน (-) | - | 8 | 150 | 277 | 1.2 | IEC900.VDE | 9.8 | 36 | 4907587109880 | ||
฿ 486.84 |
VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | ฟิลลิป (+) | No.2 | - | 100 | 212 | - | IEC900.VDE | 7.8 | 34 | 4907587109958 | ||
฿ 566.71 |
VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | ฟิลลิป (+) | No.3 | - | 150 | 277 | - | IEC900.VDE | 9.8 | 36 | 4907587109965 |
ไขควงปากแบน ที่ใช้งานง่าย
ด้ามจับพื้นผิวเรียบพร้อมฟังก์ชันกันกระแทกในส่วนทแยงมุมของหน้าตัดหกเหลี่ยม
รับรองโดย VDE เมื่อผ่านอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อย่างเต็มรูปแบบด้วยข้อกำหนดที่เข้มงวด 6 ข้อ (IEC60900: 2004)
การเคลือบผิวฉนวนสองชั้นพร้อมชั้นในสีเหลือง เพื่อให้ตรวจจับการหลุดลอกของการเคลือบผิวเพลาได้
รหัสรุ่น |
---|
125821 |
125822 |
125823 |
125825 |
125826 |
125827 |
125828 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานส่วนปลาย | ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) | ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้างใบมีด (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความหนาใบมีด (มิลลิเมตร) |
มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 387.25 |
VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | ฟิลลิป (+) | No.1 | - | 75 | 177 | - | IEC60900 | 6.8 | 30 | 4907587109811 | ||
฿ 428.18 |
VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | ฟิลลิป (+) | No.2 | - | 100 | 212 | - | IEC900.VDE | 7.8 | 34 | 4907587109828 | ||
฿ 514.10 |
VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | ฟิลลิป (+) | No.3 | - | 150 | 277 | - | IEC900.VDE | 9.8 | 36 | 4907587109835 | ||
฿ 428.18 |
VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | แบน (-) | - | 6 | 100 | 212 | 1 | IEC60900 | 7.8 | 34 | 4907587109873 | ||
฿ 526.94 |
VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | แบน (-) | - | 8 | 150 | 277 | 1.2 | IEC900.VDE | 9.8 | 36 | 4907587109880 | ||
฿ 486.84 |
VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | ฟิลลิป (+) | No.2 | - | 100 | 212 | - | IEC900.VDE | 7.8 | 34 | 4907587109958 | ||
฿ 566.71 |
VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | ฟิลลิป (+) | No.3 | - | 150 | 277 | - | IEC900.VDE | 9.8 | 36 | 4907587109965 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง